Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 1988 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 9,4417 TL - 9,4417 TL | 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 2300 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 105,4572 TL - 105,4572 TL | 169 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 14700 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8,8423 TL - 8,8423 TL | 68862 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 7,6754 TL - 7,6754 TL | 168696 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4,1959 TL - 5,2084 TL | 6779 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 6,6554 TL - 6,6554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 5,2279 TL - 5,2279 TL | 14396 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,5951 TL - 4,5951 TL | 274780 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,5187 TL - 1,8497 TL | 25000 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,4894 TL - 1,7913 TL | 126559 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 12,004 TL - 13,3628 TL | 54000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 5,3447 TL - 5,3447 TL | 321708 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 10,0515 TL - 10,0515 TL | 2190 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 370024 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 14641 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,9073 TL - 1,10 TL | 4000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 5,5394 TL - 5,5394 TL | 428778 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm