Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
2,0905 TL - 2,3226 TL 373005 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
2,178 TL - 2,42 TL 123821 Stokta
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
31,2271 TL - 31,2271 TL 5662 Stokta
10.9 mm
Pink
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
28,5985 TL - 28,5985 TL 398 Stokta
10.4 mm
Sarı
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
15,9815 TL - 15,9815 TL 21472 Stokta
7.9 mm
Yeşil
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
14,5095 TL - 14,5095 TL 100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
6,3936 TL - 6,3936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
1
14,089 TL - 14,089 TL 157136 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
6,5818 TL - 6,5818 TL 410919 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
5
7,8856 TL - 7,8856 TL 25998 Stokta
6.5 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
22,8157 TL - 22,8157 TL 825 Stokta
13.6 mm
Beyaz
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
6 - Açık
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6 - Açık
9,4417 TL - 9,4417 TL 8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
6 - Açık
40,059 TL - 98,1447 TL 713 Stokta
Kırmızı
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
4
25,4444 TL - 25,4444 TL 3256 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
6,298 TL - 6,298 TL 935910 Stokta
2.1 mm
Mavi
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
1
5,8606 TL - 7,2917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
20,5026 TL - 20,5026 TL 7531 Stokta
14.8 mm
Yeşil
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
5
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
373005 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Black EPDM

1219766

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
123821 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 20.5 mm 38.1 mm Pink Silicone

1219753

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
5662 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 49.8 mm Yellow Silicone

1219752

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 14.5 mm 25.4 mm Green Silicone

1219749

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
21472 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 8.6 mm Natural Silicone

461922

Fiyat Aralığı
6,3936 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Black EPDM

461658

Fiyat Aralığı
14,089 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
157136 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
410919 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 23.8 mm Black EPDM

461647

Fiyat Aralığı
7,8856 TL - 7,8856 TL

Stok Seviyeleri
25998 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 17.4 mm 14.0 mm White Silicone

35-DFPP-M16

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Tip
    6 - Açık
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tip
    6 - Açık
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Red Silicone

35-DFPP-M8

Fiyat Aralığı
9,4417 TL - 9,4417 TL

Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Tip
    6 - Açık
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.4 mm 25.4 mm Red Silicone

35-UDPP-1000

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
713 Stokta
Özellikler
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Tip
    4
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 18.5 mm 28.6 mm Natural Silicone

1219751

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
3256 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Blue Silicone

499038

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
935910 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Black EPDM

461636

Fiyat Aralığı
7,2917 TL - 5,8606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.6 mm 11.0 mm Green Silicone

35-UTM-M16

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
7531 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Tip
    5
  • Malzeme
    Silicone