Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
7,0445 TL - 7,0445 TL 49938 Stokta
6.0 mm
Doğal renk
Silicone
23.5 mm
8.2 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
6,9498 TL - 6,9498 TL 64760 Stokta
3.2 mm
Pink
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
30,2424 TL - 30,2424 TL 40250 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
7,4017 TL - 7,4017 TL 757130 Stokta
3.3 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.2 mm 19.2 mm Doğal renk Silicone

1475758

Fiyat Aralığı
7,0445 TL - 7,0445 TL

Stok Seviyeleri
49938 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

1475759

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.7 mm 25.4 mm Pink Silicone

499733

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
64760 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 18.3 mm Siyah EPDM

1475761

Fiyat Aralığı
30,2424 TL - 30,2424 TL

Stok Seviyeleri
40250 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.53 mm 25.40 mm Black EPDM

10605554

Fiyat Aralığı
7,4017 TL - 7,4017 TL

Stok Seviyeleri
757130 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM