Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2424 TL - 30,2424 TL | 40250 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 9,9569 TL - 9,9569 TL | 139920 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 6,6343 TL - 6,6343 TL | 29000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 6,2244 TL - 6,2244 TL | 812647 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 6,9498 TL - 6,9498 TL | 64760 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 7,0445 TL - 7,0445 TL | 49938 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 4,3321 TL - 4,3321 TL | 2886 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 1,6232 TL - 1,6232 TL | 10492 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 2,3901 TL - 2,3901 TL | 83664 Stokta |
0.228 in
5.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 8,8834 TL - 8,8834 TL | 6500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 2,2209 TL - 2,2209 TL | 16500 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 4,9496 TL - 4,9496 TL | 225456 Stokta |
0.35 in
8.9 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 9,9589 TL - 9,9589 TL | 2250 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Gri
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 7,041 TL - 7,041 TL | 895860 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 10,7557 TL - 10,7557 TL | 8500 Stokta |
0.547 in
13.9 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 12,1499 TL - 12,1499 TL | 3238 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
Kırmızı
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 3,4558 TL - 3,4558 TL | 795900 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 7,7579 TL - 7,7579 TL | 5000 Stokta |
0.445 in
11.3 mm
|
Purple
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 2,1311 TL - 2,1311 TL | 575840 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin