Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapası 6.53 mm 25.40 mm Black EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Ürün kodu:

10605554

757130 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,4017 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.700,85 TL

500 x 7,4017 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Tip 3
Malzeme EPDM
Renk Siyah
GTIP Numarası 3923509000

Ürün 10605554 bu diğer ürünün yerini alır:

Çekmeli Maskeleme Tapası (ID) Black EPDM
Ürün kodu: 461644

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin