Menü Arama

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Stokta

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
1 Stokta
300.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
4 Stokta
250.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
5 Stokta
350.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
3 Stokta
500.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
4 Stokta
200.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
5 Stokta
400.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
24 Stokta
350.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
500.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
14 Stokta
250.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
16 Stokta
300.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
8 Stokta
400.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
6 Stokta
200.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
933.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
433.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1033.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
533.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
333.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
832.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
323 Stokta
432.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
733.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
  • / 2
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Black

1220516


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220512


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220521


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    350.0 mm
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Black

1220529


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 66.0 mm Önden Montaj Black

1220508


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220525


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220520


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220528


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220511


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220515


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220524


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 66.0 mm Önden Montaj Natural

1220507


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 900.0 mm

487900E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    900.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    933.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 400.0 mm

487400E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    433.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 1000.0 mm

487100E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    1000.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1033.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 500.0 mm

487500E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    533.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 300.0 mm

487300E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    333.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Steel

387800


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    832.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    800.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Steel

387400


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    432.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    400.0 mm
  • Boru Çapı
    30.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 700.0 mm

487700E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    700.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    733.0 mm