487500E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 899,6034 TL |
| 5 + | 809,6432 TL |
| Diş Boyutu | 8.5 mm |
|---|---|
| Taban Genişliği | 46.0 mm |
| Taban Genişliği | 1.811 in |
| Montaj Deliği Mesafesi | 500.0 mm |
| Montaj Deliği Mesafesi | 19.685 in |
| Toplam Yükseklik | 80.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 3.15 in |
| Toplam Uzunluk | 20.984 in |
| Toplam Uzunluk | 533.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.433 in |
| Diş Uzunluğu | 11.0 mm |
| Boru Çapı | 30.0 mm |
| Boru Çapı | 1.181 in |
| Kulp Malzemesi | Stainless Steel |
| Kulp Biçimi | U |
| Montaj Tipi | Dişli Dişi |
| GTIP Numarası | 8302420090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin