Menü Arama

Stainless Steel N/A 8.5 mm 900.0 mm

Ürün kodu:

487900E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.184,9565 TL
5 + 1.066,4606 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.184,96 TL

1 x 1.184,9565 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu 8.5 mm
Taban Genişliği 46.0 mm
Montaj Deliği Mesafesi 900.0 mm
Toplam Yükseklik 80.0 mm
Toplam Uzunluk 933.0 mm
Diş Uzunluğu 11.0 mm
Boru Çapı 30.0 mm
Kulp Malzemesi Stainless Steel
Kulp Biçimi U
Montaj Tipi Dişli Dişi
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin