High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.155,6138 TL - 1.155,6138 TL | 6 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 978,638 TL - 978,638 TL | 16 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.194,5163 TL - 1.194,5163 TL | 14 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.287,3566 TL - 1.287,3566 TL | 24 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.452,8498 TL - 1.452,8498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.322,474 TL - 1.322,474 TL | 8 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.248,1618 TL - 1.248,1618 TL | 4 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.326,8386 TL - 1.326,8386 TL | 5 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.510,5727 TL - 1.510,5727 TL | 3 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.242,9867 TL - 1.242,9867 TL | 4 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 993,4851 TL - 993,4851 TL | 1 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 1.351,765 TL - 1.351,765 TL | 5 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 205,94 TL - 320,3512 TL | 323 Stokta |
17.008 in
432.0 mm
|
Steel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 905,9306 TL - 1.006,5893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
28.858 in
733.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 822,9365 TL - 914,3739 TL | 51 Stokta |
24.921 in
633.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 809,6432 TL - 899,6034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.984 in
533.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 504,4503 TL - 560,5004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.63 in
1032.0 mm
|
Steel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 387600 | 305,2032 TL - 474,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.882 in
632.0 mm
|
Steel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|
| 405,8048 TL - 450,8945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.756 in
832.0 mm
|
Steel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.669 in
1033.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin