This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | 7000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 68,8253 TL - 68,8253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 28,4507 TL - 28,4507 TL | 996 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 59,6193 TL - 59,6193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 133000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | 21000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 827 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | 90000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | 162000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 96,4431 TL - 96,4431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
15.748 in
400.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin