Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,4685 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Çekip Sıkıştırmalı Mühür |
Tip | SmoothLock |
Kilitleme Mekanizması | Metal Locking Jaw |
Sökülebilirlik | Non tear-off |
Kayış Malzemesi | Polypropylene |
Renk | Red |
Etiket Genişliği | 30.0 mm |
Etiket Genişliği | 1.181 in |
Toplam Uzunluk | 367.5 mm |
Toplam Uzunluk | 14.469 in |
Kayış Uzunluğu | 300.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 11.811 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin