Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 28,4507 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Çekip Sıkıştırmalı Mühür |
Tip | Mini JawLock |
Kilitleme Mekanizması | Metal Locking Jaw |
Sökülebilirlik | Yan koparma kulakçığı |
Kayış Malzemesi | Polypropylene |
Renk | Green |
Etiket Genişliği | 18.0 mm |
Etiket Genişliği | 0.709 in |
Toplam Uzunluk | 280.0 mm |
Toplam Uzunluk | 11.024 in |
Kayış Uzunluğu | 250.0 mm |
Kayış Uzunluğu | 9.843 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin