This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | 3 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,2652 TL - 4,2652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 1.831,1052 TL - 1.831,1052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Yeşil
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,5529 TL - 4,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | 2048 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 999 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | 125586 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,3214 TL - 4,3214 TL | 79968 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Kırmızı
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | 8000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin