Menü Arama

Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Orange

Sıyırmalı kulakçıklı Maxi JawLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, yuvarlak plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1222399

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,3727 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.372,70 TL

1000 x 5,3727 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 500.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Pull Strength 35.0 kg-f
Tip Maxi JawLock
Sökülebilirlik Tear-Off
Gövde Malzemesi PP
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Renk Orange
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin