1222352
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 3,7956 TL |
| A | 250.0 mm |
|---|---|
| A | 9.843 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 28.0 mm |
| C | 1.102 in |
| D | 0.079 in |
| D | 2.0 mm |
| Pull Strength | 14.0 kg-f |
| Tip | JawLock |
| Sökülebilirlik | Non Tear-Off |
| Gövde Malzemesi | Polypropylene |
| Kilitleme Mekanizması | Metal Locking Jaw |
| Renk | Beyaz |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin