Menü Arama

Bundling Straps

Stokta

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Uzunluk Satın Al
180,3558 TL - 222,6617 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
600.0 mm
212,7588 TL - 262,665 TL 25740 Stokta
25.4 mm
800.0 mm
224,4336 TL - 277,0786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
1000.0 mm
375,7218 TL - 463,8542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
5000.0 mm
262,5526 TL - 324,139 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
2000.0 mm
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Black PP

20508760

Fiyat Aralığı
222,6617 TL - 180,3558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    600.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Black PP

20508777

Fiyat Aralığı
262,665 TL - 212,7588 TL

Stok Seviyeleri
25740 Stokta
Özellikler
  • Uzunluk
    800.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508784

Fiyat Aralığı
277,0786 TL - 224,4336 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    1000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508807

Fiyat Aralığı
463,8542 TL - 375,7218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    5000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Black PP

20508791

Fiyat Aralığı
324,139 TL - 262,5526 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uzunluk
    2000.0 mm
  • En
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250 kg
  • Tam Malzeme
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Malzeme
    PP