Menü Arama

Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Black PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Ürün kodu:

20508777

25740 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 262,665 TL
50 - 199 236,3986 TL
200 + 212,7588 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.626,65 TL

10 x 262,665 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uzunluk 800.0 mm
En 25.4 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 250 kg
Tam Malzeme Polypropylene Strap with Steel Buckle
Malzeme PP
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin