Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,2081 TL - 34,8246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 4,7908 TL - 5,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 5,3609 TL - 6,6184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 3,0481 TL - 3,7631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 6,3257 TL - 8,3268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 1,7351 TL - 2,1423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 165,203 TL - 203,9543 TL | 770 Stokta |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 2,9606 TL - 3,6549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 4,9734 TL - 6,1401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 373,1484 TL - 373,1484 TL | 9 Stokta |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 1,3647 TL - 1,7982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,1887 TL - 7,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 16,1031 TL - 19,8803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 3,6106 TL - 4,4577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 35,2245 TL - 43,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 4,2207 TL - 5,2108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 123,4671 TL - 152,4286 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 2,538 TL - 3,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 12,2924 TL - 15,1757 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 14,1302 TL - 17,4449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin