Menü Arama

Boru Ucu Tapaları

Stokta

Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.

Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.

Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.

  • Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önleyen güvenli ve sağlam kapatma sağlar.
  • İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat sektörlerinde kullanılır.
  • Hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
86 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D h Renk Malzeme Kavrama Tipi d Satın Al
0,6343 TL - 0,9867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
9.9 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaksız
18.3 mm
0,4514 TL - 0,7022 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
9.4 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaksız
13.0 mm
1,2008 TL - 1,8679 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
10.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
4.0 mm
1,0916 TL - 1,6981 TL 5000 Stokta
38.0 mm
9.2 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
34.7 mm
0,8703 TL - 1,3539 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
11.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
24.0 mm
2,5993 TL - 4,0434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.8 mm
8.2 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
Parmak Tutamaklı
84.5 mm
  • / 5
Boru Ucu Tapası 18.5 mm Parmak Tutamaksız LDPE - PIR Doğal renk

20572570

Fiyat Aralığı
0,9867 TL - 0,6343 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 13.0 mm Parmak Tutamaksız LDPE - PIR Doğal renk

20572556

Fiyat Aralığı
0,7022 TL - 0,4514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 4.0 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20591991

Fiyat Aralığı
1,8679 TL - 1,2008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 34.7 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20591984

Fiyat Aralığı
1,6981 TL - 1,0916 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 24.0 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20591977

Fiyat Aralığı
1,3539 TL - 0,8703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Boru Ucu Tapası 84.5 mm Parmak Tutamaklı LDPE - PIR Doğal renk

20592004

Fiyat Aralığı
4,0434 TL - 2,5993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk