Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,465 TL - 18,2894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,0573 TL - 12,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 7600 Stokta |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,7199 TL - 1,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6168 TL - 2,515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3013 TL - 3,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 1,7938 TL - 2,7904 TL | 90 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,5702 TL - 7,1092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,7877 TL - 1,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5725 TL - 2,4462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 0,7877 TL - 1,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,1302 TL - 3,3136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 2,3013 TL - 3,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3013 TL - 3,5798 TL | 2000 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 3,1569 TL - 4,9108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,5725 TL - 2,4462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 1,959 TL - 3,0474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6343 TL - 0,9867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 2,3013 TL - 3,5798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,1632 TL - 8,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin