Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9608 TL - 83,204 TL | 320320 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 14,5095 TL - 35,5483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 16,9278 TL - 41,473 TL | 11340 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 20,8246 TL - 32,3939 TL | 702940 Stokta |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 46,7881 TL - 114,6309 TL | 6555 Stokta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 27,9677 TL - 68,521 TL | 8 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 5,0573 TL - 12,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 9,652 TL - 23,6475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 5,4358 TL - 13,3177 TL | 15300 Stokta |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaklı
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 7,7489 TL - 18,9848 TL | 8640 Stokta |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaklı
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,2113 TL - 7,8678 TL | 15120 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 21,6592 TL - 53,0651 TL | 2400 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 8,7687 TL - 21,4836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 5,972 TL - 14,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,0068 TL - 9,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 4,9311 TL - 12,0814 TL | 76000 Stokta |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 35,0122 TL - 85,7799 TL | 4050 Stokta |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 7,465 TL - 18,2894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin