Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
216000 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
18.0 mm
219469 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
6.0 mm
9030 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
136800 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
17.0 mm
270140 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
5.0 mm
292160 Stokta
Brass
8.0 mm
M5
12.0 mm
1474380 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
10.0 mm
286300 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
12.0 mm
6660 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
8.0 mm
178500 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
394740 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
15.0 mm
312400 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
8.0 mm
54600 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
216800 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
18.0 mm
48450 Stokta
Brass
10.0 mm
M3
40.0 mm
114120 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
30.0 mm
295200 Stokta
Steel
10900 Stokta
Steel
10.0 mm
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
880 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
15.0 mm
  • / 16
M4 18.0 mm

304418040050


Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M3 6.0 mm

304306240050


Stok Seviyeleri
219469 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M2.5 20.0 mm

304220040050


Stok Seviyeleri
9030 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M3 17.0 mm

304317040050


Stok Seviyeleri
136800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 5.0 mm

304305040050


Stok Seviyeleri
270140 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M5 12.0 mm

304512040050


Stok Seviyeleri
292160 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
M3 10.0 mm

304310040050


Stok Seviyeleri
1474380 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 12.0 mm

304312140050


Stok Seviyeleri
286300 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 8.0 mm

304308140050


Stok Seviyeleri
6660 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M2.5 12.0 mm

304212040050


Stok Seviyeleri
178500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M3 15.0 mm

304315240050


Stok Seviyeleri
394740 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 8.0 mm

304308240050


Stok Seviyeleri
312400 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M2.5 7.0 mm

304207040050


Stok Seviyeleri
54600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M3 18.0 mm

304318040050


Stok Seviyeleri
216800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 40.0 mm

304340040050


Stok Seviyeleri
48450 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 30.0 mm

304330240050


Stok Seviyeleri
114120 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

304535041152


Stok Seviyeleri
295200 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler 25.0 mm

304325041152


Stok Seviyeleri
10900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

304445041152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

304315141152


Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3