These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 242571 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 17670 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 174300 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| 157920 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 548607 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 136800 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 306000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 292160 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 145450 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 69588 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 442152 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 13380 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 876000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 60300 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 82329 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 127789 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 154836 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 26454 Stokta |
Steel
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin