These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187120 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
|
|
|
|||
| 44700 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 233100 Stokta |
Steel
|
|
|
|
|||
| 1010344 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 9,7715 TL - 12,0636 TL | 74907 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 808920 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1013000 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 436500 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 539700 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 15300 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1128200 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 252900 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6660 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin