These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219400 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17476 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 552300 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 614900 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 55505 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 341400 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 112784 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 290000 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 110748 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 38720 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 32296 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 209440 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 171380 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 78470 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 342400 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 54600 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 216800 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 69300 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 130800 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin