These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,22 TL - 15,22 TL | 400 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4608 TL - 10,4608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,234 TL - 10,234 TL | 800 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4464 TL - 10,4464 TL | 200 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,3625 TL - 14,3625 TL | 496 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7048 TL - 9,7048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,9788 TL - 10,9788 TL | 1000 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,7441 TL - 14,7441 TL | 800 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,1491 TL - 10,1491 TL | 90 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,568 TL - 13,568 TL | 400 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,3716 TL - 15,3716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 117857 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 35,4442 TL - 60,4915 TL | 2250 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 87,1758 TL - 87,1758 TL | 50 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 125,7619 TL - 125,7619 TL | 9082 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7654 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 50,7834 TL - 50,7834 TL | 2650 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 5255 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 54,9074 TL - 120,5236 TL | 2850 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51,0397 TL - 51,0397 TL | 52478 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin