Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,8671 TL - 23,8671 TL | 9898 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Üretimde |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
56,356 TL - 56,356 TL | 3306 Stokta |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 8125 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
29,65 TL - 29,65 TL | 21595 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 150 Stokta |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
33,7505 TL - 33,7505 TL | 1642 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 500 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin