Ayarlanabilir Ayaklar - Plastik Sert Tabanlı Standart/Mafsalsız; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,9255 TL - 18,9255 TL | 9555 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
29,65 TL - 29,65 TL | 21595 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 3800 Stokta |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
33,7505 TL - 33,7505 TL | 1642 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 3066 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 8125 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 9208 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 6888 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 8049 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 6522 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
20,9232 TL - 20,9232 TL | 8333 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 500 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 8990 Stokta |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 9898 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Üretimde |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
56,356 TL - 56,356 TL | 3306 Stokta |
M12
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 17 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||||||
20,082 TL - 20,082 TL | Üretimde |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
20,3975 TL - 20,3975 TL | Üretimde |
M8
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 4204 Stokta |
M10
|
Plastik Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin