Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,1119 TL - 131,1119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 3003 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,4796 TL - 40,4796 TL | 154755 Stokta |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 298800 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 13950 Stokta |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 182400 Stokta |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 44099 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 93100 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 124300 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 84180 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 283120 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 130964 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 270810 Stokta |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 191100 Stokta |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 181930 Stokta |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 351855 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 90840 Stokta |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 340 Stokta |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin