Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 47080 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 54510 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 22476 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 1412411 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 385195 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,6477 TL - 31,6477 TL | 72000 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 87380 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 744379 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 74580 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 64201 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 1378 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 174930 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 42848 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 319500 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 17072 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 301080 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | 31900 Stokta |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 257202 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin