Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 32910 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6477 TL - 31,6477 TL | 88400 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 149020 Stokta |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 106880 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 45600 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,9268 TL - 40,6504 TL | 96642 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,6476 TL - 31,6476 TL | 443631 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 74580 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 744379 Stokta |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 243800 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 104736 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,8135 TL - 24,8135 TL | 70140 Stokta |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 160776 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 638400 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 1378 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 67914 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 385195 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 466168 | 18,9255 TL - 18,9255 TL | 381317 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 270972 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 136800 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin