Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.915,8826 TL - 4.338,7782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
1950.0
|
||
| 1.074,6139 TL - 1.190,9921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
350.0
|
||
| 2.966,1704 TL - 3.286,7843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1050.0
|
||
| 3.759,1817 TL - 4.165,3582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1400.0
|
||
| 2.274,1295 TL - 2.519,9991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
900.0
|
||
| 4.212,5652 TL - 4.667,5878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1600.0
|
||
| 1.697,8113 TL - 1.881,3939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
650.0
|
||
| 6.454,8956 TL - 7.152,1817 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
1550.0
|
||
| 2.160,3739 TL - 2.393,786 TL | 5 Stokta |
30.0
|
300.0
|
||
| 1.916,7991 TL - 2.123,9852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
450.0
|
||
| 1.137,8843 TL - 1.260,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25.0
|
250.0
|
||
| 6.428,0139 TL - 7.122,3495 TL | 3 Stokta |
40.0
|
650.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
350.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
250.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
150.0
|
|||
| 10.577,6365 TL - 11.720,4382 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1050.0
|
||
| 11.536,5278 TL - 12.782,9226 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1150.0
|
||
| 6.907,2956 TL - 7.653,4278 TL | 2 Stokta |
40.0
|
700.0
|
||
| 9.792,1652 TL - 10.850,06 TL | 2 Stokta |
40.0
|
1000.0
|
||
| 7.866,1869 TL - 8.715,9121 TL | 2 Stokta |
40.0
|
800.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin