Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.686,0095 TL - 1.867,953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
850.0
|
||
| 2.772,0973 TL - 3.071,7304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
1150.0
|
||
| 1.590,6121 TL - 1.762,393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
800.0
|
||
| 1.288,3565 TL - 1.427,6826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
450.0
|
||
| 1.471,2834 TL - 1.630,2791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
550.0
|
||
| 5.119,0043 TL - 5.672,0469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
2000.0
|
||
| 1.477,1843 TL - 1.636,8356 TL | 2 Stokta |
20.0
|
400.0
|
||
| 3.862,7747 TL - 4.280,0973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
1150.0
|
||
| 1.497,8373 TL - 1.659,4556 TL | 1 Stokta |
20.0
|
450.0
|
||
| 2.511,8034 TL - 2.783,2434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
800.0
|
||
| 1.811,2391 TL - 2.006,6234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
700.0
|
||
| 2.037,7669 TL - 2.257,7382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
800.0
|
||
| 1.924,6669 TL - 2.132,8365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
750.0
|
||
| 3.192,6982 TL - 3.537,8991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1150.0
|
||
| 987,4121 TL - 1.093,9556 TL | 3 Stokta |
20.0
|
250.0
|
||
| 1.407,0295 TL - 1.559,1408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
500.0
|
||
| 2.161,0295 TL - 2.394,4417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
850.0
|
||
| 496,9843 TL - 550,7478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
150.0
|
||
| 2.500,6573 TL - 2.771,1139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1000.0
|
||
| 3.079,926 TL - 3.412,6695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
1100.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin