Menü Arama

Alüminyum Şaftlar

Stokta

Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.

Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.

-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.

  • Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar.
  • Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
  • -130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
342 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 tol. h6 l1 Satın Al
2.496,3956 TL - 2.766,1965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0
600.0
770,0634 TL - 853,3313 TL 15 Stokta
30.0
100.0
  • / 18
Şaft 25.0 600.0 +0,-9 Alüminyum

20335526

Fiyat Aralığı
2.766,1965 TL - 2.496,3956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7215508000
Şaft 30.0 100.0 +0,-9 Alüminyum

20335809

Fiyat Aralığı
853,3313 TL - 770,0634 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7215508000