Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.
-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.891,8278 TL - 16.500,7982 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1500.0
|
||
| 17.288,8921 TL - 19.156,8452 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1750.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
600.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
500.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
100.0
|
|||
| 19.206,6747 TL - 21.281,8139 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1950.0
|
||
| 18.247,7834 TL - 20.219,3295 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1850.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
700.0
|
|||
| 10.674,0173 TL - 11.827,3095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
1700.0
|
||
| 11.570,9495 TL - 12.820,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
1850.0
|
||
| 10.375,3678 TL - 11.496,2052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
1650.0
|
||
| 10.973,3226 TL - 12.158,7417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
1750.0
|
||
| 7.866,1869 TL - 8.715,9121 TL | 2 Stokta |
40.0
|
800.0
|
||
| 14.412,546 TL - 15.969,72 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1450.0
|
||
| 17.768,5017 TL - 19.687,9234 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1800.0
|
||
| 16.809,6104 TL - 18.625,7669 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1700.0
|
||
| 15.850,7191 TL - 17.563,2826 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1600.0
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
450.0
|
|||
| 19.686,2843 TL - 21.812,8921 TL | 1 Stokta |
40.0
|
2000.0
|
||
| 15.371,4373 TL - 17.032,2043 TL | 1 Stokta |
40.0
|
1550.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin