Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
54,7431 TL - 54,7431 TL 1000 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
64,9715 TL - 64,9715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
86,7879 TL - 86,7879 TL 52 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
25,7025 TL - 25,7025 TL 4200 Stokta
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL 133 Stokta
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
90,533 TL - 90,533 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
27,6809 TL - 27,6809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
22,921 TL - 22,921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
25,7025 TL - 25,7025 TL 37740 Stokta
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
26,3702 TL - 26,3702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
25,727 TL - 25,727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
35,2225 TL - 35,2225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
35,2225 TL - 35,2225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
3,8499 TL - 4,282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
11.1 mm
54,9824 TL - 54,9824 TL 1080 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
36,7996 TL - 36,7996 TL 50293 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • / 7
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-2

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-2

Fiyat Aralığı
64,9715 TL - 64,9715 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

HSM6-12.7-55-2

Fiyat Aralığı
86,7879 TL - 86,7879 TL

Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

MTNSP-M3-6-3

Fiyat Aralığı
25,7025 TL - 25,7025 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

MTNSP-M3-10-3

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
133 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Harici Diş Boyutu
    M3
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

MTNSP-M2.5-11-3

Fiyat Aralığı
90,533 TL - 90,533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

MTNSP-M2.5-12-3

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

MTNSP-M3-11-3

Fiyat Aralığı
27,6809 TL - 27,6809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 4.0 mm PA Natural

MTNSP-M2.5-4-3

Fiyat Aralığı
22,921 TL - 22,921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

MTNSP-M3-5-3

Fiyat Aralığı
25,7025 TL - 25,7025 TL

Stok Seviyeleri
37740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

MTNSP-M2.5-8-3

Fiyat Aralığı
26,3702 TL - 26,3702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

MTNSP-M3-7-3

Fiyat Aralığı
25,727 TL - 25,727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

HSM4-8-15-2

Fiyat Aralığı
35,2225 TL - 35,2225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M4 15.0 mm Nylon 6/6

HSM4-8-15-3

Fiyat Aralığı
35,2225 TL - 35,2225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-5-7-19

Fiyat Aralığı
4,282 TL - 3,8499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.1 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

HSM4-8-30-2

Fiyat Aralığı
54,9824 TL - 54,9824 TL

Stok Seviyeleri
1080 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

HSM4-8-20-2

Fiyat Aralığı
36,7996 TL - 36,7996 TL

Stok Seviyeleri
50293 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm