Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,7048 TL - 39,7048 TL 1470 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
50,8488 TL - 50,8488 TL 1764 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
64,5345 TL - 64,5345 TL 100 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
41,6137 TL - 41,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
55,8557 TL - 55,8557 TL 2886 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 200 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
37,5356 TL - 37,5356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
15.0 mm
45,3966 TL - 45,3966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
30.0 mm
39,5333 TL - 39,5333 TL 9840 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
41,6137 TL - 41,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
20.0 mm
37,9001 TL - 37,9001 TL 13034 Stokta
6.4 mm
15.0 mm
30,7014 TL - 30,7014 TL 5082 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
43,7277 TL - 43,7277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
43,6165 TL - 43,6165 TL 1674 Stokta
6.4 mm
25.0 mm
49,5779 TL - 49,5779 TL 11400 Stokta
8.0 mm
40.0 mm
59,6389 TL - 59,6389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
40.0 mm
47,4057 TL - 47,4057 TL 22074 Stokta
8.0 mm
30.0 mm
54,7431 TL - 54,7431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
30.0 mm
68,0951 TL - 68,0951 TL 72 Stokta
12.7 mm
30.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 98 Stokta
12.7 mm
25.0 mm
  • / 7
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

HSM3-6.4-20-2

Fiyat Aralığı
39,7048 TL - 39,7048 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-2

Fiyat Aralığı
50,8488 TL - 50,8488 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M5 50.0 mm Nylon 6

HSM5-9.5-50-3

Fiyat Aralığı
64,5345 TL - 64,5345 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6

HSM3-6.4-20-3

Fiyat Aralığı
41,6137 TL - 41,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

HSM4-8-50-3

Fiyat Aralığı
55,8557 TL - 55,8557 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Erkek-Erkek İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamide

HSM6-12.7-25-3

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 15.0 mm

HSM3-6.4-15-1

Fiyat Aralığı
37,5356 TL - 37,5356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 30.0 mm

HSM3-6.4-30-1

Fiyat Aralığı
45,3966 TL - 45,3966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 15.0 mm

HSM4-8-15-1

Fiyat Aralığı
39,5333 TL - 39,5333 TL

Stok Seviyeleri
9840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 20.0 mm

HSM2.5-6.4-20-1

Fiyat Aralığı
41,6137 TL - 41,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 15.0 mm

HSM2.5-6.4-15-2

Fiyat Aralığı
37,9001 TL - 37,9001 TL

Stok Seviyeleri
13034 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

302308059935

Fiyat Aralığı
30,7014 TL - 30,7014 TL

Stok Seviyeleri
5082 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

HSM4-8-18-1

Fiyat Aralığı
43,7277 TL - 43,7277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 25.0 mm

HSM3-6.4-25-1

Fiyat Aralığı
43,6165 TL - 43,6165 TL

Stok Seviyeleri
1674 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 40.0 mm

HSM4-8-40-1

Fiyat Aralığı
49,5779 TL - 49,5779 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm 40.0 mm

HSM5-9.5-40-1

Fiyat Aralığı
59,6389 TL - 59,6389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 30.0 mm

HSM4-8-30-1

Fiyat Aralığı
47,4057 TL - 47,4057 TL

Stok Seviyeleri
22074 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm 30.0 mm

HSM5-9.5-30-1

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm 30.0 mm

HSM6-12.7-30-1

Fiyat Aralığı
68,0951 TL - 68,0951 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm 25.0 mm

HSM6-12.7-25-1

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB