Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
45,4212 TL - 45,4212 TL 1560 Stokta
8.0 mm
25.0 mm
47,4057 TL - 47,4057 TL 26964 Stokta
8.0 mm
30.0 mm
54,7431 TL - 54,7431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
30.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
37,5356 TL - 37,5356 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
15.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 6794 Stokta
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 25650 Stokta
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
44,3698 TL - 44,3698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 36537 Stokta
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
47,1035 TL - 47,1035 TL 142462 Stokta
8.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
43,9492 TL - 43,9492 TL 104944 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 2955 Stokta
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
39,4281 TL - 39,4281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
55,62 TL - 55,62 TL 1640 Stokta
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
53,412 TL - 53,412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 200 Stokta
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 34 Stokta
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 164350 Stokta
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • / 7
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 25.0 mm

HSM4-8-25-1

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm 30.0 mm

HSM4-8-30-1

Fiyat Aralığı
47,4057 TL - 47,4057 TL

Stok Seviyeleri
26964 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi-Dişi İzolatörler 9.5 mm 30.0 mm

HSM5-9.5-30-1

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

302318059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.4 mm 15.0 mm

HSM3-6.4-15-1

Fiyat Aralığı
37,5356 TL - 37,5356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

302430059935

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
6794 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

302518059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

302412059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
25650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

302620059935

Fiyat Aralığı
44,3698 TL - 44,3698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

302415059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
36537 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

302510059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

302425059935

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
142462 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

302335059935

Fiyat Aralığı
43,9492 TL - 43,9492 TL

Stok Seviyeleri
104944 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

302520059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
2955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

302515059935

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

302530059935

Fiyat Aralığı
55,62 TL - 55,62 TL

Stok Seviyeleri
1640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

302435059935

Fiyat Aralığı
53,412 TL - 53,412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

302420059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

302418059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

302410059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
164350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm