Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 1600 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 8600 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 8,138 TL - 8,138 TL | 13200 Stokta |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | 360 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | 18766 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | 3000 Stokta |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,791 TL - 7,791 TL | 97945 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,0977 TL - 5,8287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | 2996 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 320 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1458 Stokta |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,5004 TL - 5,0003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 35052 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 22176 Stokta |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin