Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | 4000 Stokta |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 8,3179 TL - 9,242 TL | 218500 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1701 Stokta |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 30555 Stokta |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | 75280 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 24318 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 1388 Stokta |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 4200 Stokta |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 300000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 1000 Stokta |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 38000 Stokta |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,0247 TL - 6,8853 TL | 17964 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,1235 TL - 5,693 TL | 4000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 9592 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 31262 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm