These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8853 TL - 7,8366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5942 TL - 4,1099 TL | 20000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,8856 TL - 7,8856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 3,5959 TL - 3,5959 TL | 500 Stokta |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 3000 Stokta |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 300000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 24318 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,6719 TL - 4,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 1458 Stokta |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 58528 Stokta |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 101220 Stokta |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 30555 Stokta |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin