These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3179 TL - 9,242 TL | 218500 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | 3000 Stokta |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,8263 TL - 5,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,972 TL - 5,972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | 1388 Stokta |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9305 TL - 7,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | 300000 Stokta |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | 7168 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,805 TL - 4,805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0666 TL - 8,0179 TL | 34000 Stokta |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 64262 Stokta |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,9701 TL - 9,1158 TL | 207230 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,3284 TL - 7,3284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin