Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262,5049 TL - 288,4991 TL | 293 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
||
65,1686 TL - 71,7586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
218,571 TL - 240,9041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
169,5115 TL - 186,3528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
270,1933 TL - 297,2859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
69,1958 TL - 76,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
146,4462 TL - 161,0909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
||
71,7586 TL - 78,7148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
97,7528 TL - 107,638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
228,8223 TL - 251,8876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
132,90 TL - 146,0801 TL | 494 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
71,0264 TL - 77,9826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
208,3198 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
113,4958 TL - 124,8454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
30.0
|
||
139,49 TL - 153,4024 TL | 369 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
222,9644 TL - 245,6636 TL | 300 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
||
240,1719 TL - 264,3355 TL | 292 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
||
161,457 TL - 177,5661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
200,2652 TL - 220,4016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
212,3471 TL - 233,9479 TL | 480 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin