Menü Arama

Altıgen Cıvata M8 40.0 5.5 Beige PEEK

Montaj sırasında gelişmiş kesme mukavemetine ve hizalamaya sahip Altıgen Cıvatalar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20833183

190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 288,4991 TL
100 + 262,5049 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

5.769,98 TL

20 x 288,4991 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin