Menü Arama

Altıgen Cıvata M4 12.0 2.8 Beige PEEK

Montaj sırasında gelişmiş kesme mukavemetine ve hizalamaya sahip Altıgen Cıvatalar. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20832926

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 76,152 TL
100 + 69,1958 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.523,04 TL

20 x 76,152 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
h1 2.8
l2 1.4
A/F 7.0
Renk Beige
Malzeme PEEK

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin