Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,3471 TL - 233,9479 TL | 480 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 314,8595 TL - 346,3454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 262,5049 TL - 288,4991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
||
| 208,3198 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
20.0
|
||
| 218,571 TL - 240,9041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
| 228,8223 TL - 251,8876 TL | 527 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
| 270,1933 TL - 297,2859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
| 70,2942 TL - 77,2504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 65,1686 TL - 71,7586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
||
| 65,1686 TL - 71,7586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
||
| 71,0264 TL - 77,9826 TL | 267 Stokta |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
||
| 126,676 TL - 139,49 TL | 479 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 116,4247 TL - 128,1405 TL | 581 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 92,9933 TL - 102,1462 TL | 502 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
||
| 71,7586 TL - 78,7148 TL | 416 Stokta |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
||
| 69,1958 TL - 76,152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
12.0
|
||
| 97,7528 TL - 107,638 TL | 944 Stokta |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 61,8735 TL - 68,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 204,2925 TL - 224,795 TL | 451 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
15.0
|
||
| 210,1504 TL - 231,3851 TL | 282 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
15.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin