Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 10773 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 61000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 1440 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 254,2329 TL - 254,2329 TL | 10580 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 39748 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 101640 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | 2100 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 210 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 211,3351 TL - 211,3351 TL | 1900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 280,7286 TL - 280,7286 TL | 54 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,0682 TL - 32,0682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 49,3116 TL - 49,3116 TL | 308 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 4,3213 TL - 4,3213 TL | 11616 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,4346 TL - 6,4346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 615,1848 TL - 615,1848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.045,674 TL - 1.045,674 TL | 15 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.231,316 TL - 1.231,316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin