Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4772 TL - 42,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 210 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 211,3351 TL - 211,3351 TL | 1900 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 49,3116 TL - 49,3116 TL | 308 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 184,4187 TL - 184,4187 TL | 1440 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.231,316 TL - 1.231,316 TL | 1577 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 280,7286 TL - 280,7286 TL | 54 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 615,1848 TL - 615,1848 TL | 194 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.071,8159 TL - 1.071,8159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 477,8695 TL - 477,8695 TL | 90 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Brown
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 479,0261 TL - 479,0261 TL | 14400 Stokta |
M8
|
1.3 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 214,5945 TL - 214,5945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 183,157 TL - 183,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 67,6607 TL - 138,3394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | 2422 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,947 TL - 1,947 TL | 16000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,5444 TL - 2,5444 TL | 26000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | 30134 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,0054 TL - 2,0054 TL | 14592 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin