Menü Arama

Açık Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari Pano Kalınlığı Azami Kablo Demeti Çapı Montaj Deliği Çapı Azami Pano Kalınlığı Satın Al
6,8211 TL - 6,8211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
8,7453 TL - 8,7453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
8,9685 TL - 8,9685 TL 163520 Stokta
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
7,812 TL - 7,812 TL 218500 Stokta
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
7,3493 TL - 7,3493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
6,4791 TL - 7,9992 TL 32000 Stokta
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
9,6625 TL - 9,6625 TL 542704 Stokta
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 16842 Stokta
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
6,34 TL - 6,34 TL 72160 Stokta
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
8,9685 TL - 8,9685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
12,7331 TL - 12,7331 TL 99864 Stokta
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
7,5155 TL - 7,5155 TL 7315 Stokta
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
6,6594 TL - 8,2215 TL 67201 Stokta
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
6,5427 TL - 8,0776 TL 19926 Stokta
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
13,2478 TL - 13,2478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
9,0632 TL - 9,0632 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
9,589 TL - 9,589 TL 914700 Stokta
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
6,7185 TL - 6,7185 TL 19257 Stokta
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
9,5784 TL - 9,5784 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
  • / 2
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-3A

Fiyat Aralığı
6,8211 TL - 6,8211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    16.3 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    14.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-7A

Fiyat Aralığı
8,7453 TL - 8,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    37.3 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    34.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1216A

Fiyat Aralığı
8,9685 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
163520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    18.6 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1013A

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
218500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    14.9 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    13.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-2529A

Fiyat Aralığı
7,3493 TL - 7,3493 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    35.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    29.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1A

Fiyat Aralığı
7,9992 TL - 6,4791 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    10.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-8A

Fiyat Aralığı
9,6625 TL - 9,6625 TL

Stok Seviyeleri
542704 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    40.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    38.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1822A

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
16842 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    24.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-9A

Fiyat Aralığı
6,34 TL - 6,34 TL

Stok Seviyeleri
72160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    26.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    25.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1519A

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    22.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1316A

Fiyat Aralığı
8,9685 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    16.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-5A

Fiyat Aralığı
12,7331 TL - 12,7331 TL

Stok Seviyeleri
99864 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    29.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    27.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-6A

Fiyat Aralığı
7,5155 TL - 7,5155 TL

Stok Seviyeleri
7315 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    34.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    31.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-2A

Fiyat Aralığı
8,2215 TL - 6,6594 TL

Stok Seviyeleri
67201 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-0609A

Fiyat Aralığı
8,0776 TL - 6,5427 TL

Stok Seviyeleri
19926 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    11.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1822A

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    22.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.6 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-0407A

Fiyat Aralığı
9,0632 TL - 9,0632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    10.4 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1519A

Fiyat Aralığı
9,589 TL - 9,589 TL

Stok Seviyeleri
914700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    20.6 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    19.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-2327A

Fiyat Aralığı
6,7185 TL - 6,7185 TL

Stok Seviyeleri
19257 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    35.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    27.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSA-1013A

Fiyat Aralığı
9,5784 TL - 9,5784 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Çap
    16.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    13.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.3 mm