Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9676 TL - 27,9676 TL | 10336 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | 2033 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 9,9253 TL - 24,3171 TL | 10800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,5912 TL - 18,5985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | 19000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 18000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 6,049 TL - 7,3193 TL | 243726 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 159600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,09 TL - 10,0205 TL | 105000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 149115 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 76000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | 47600 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 142800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,785 TL - 9,2736 TL | 165000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 10,3879 TL - 10,3879 TL | 440944 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 5,8354 TL - 5,8354 TL | 9514 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 385096 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 5,8879 TL - 14,4253 TL | 12800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 7,2652 TL - 7,2652 TL | 33432 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin